??
Wybór modelu CAD
K0031.08
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0031 - Kostki dociskowe mimośrodowe z elementem zaciskowym i podporą, nastawne
Lista materiałowa
K0031.08
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0031.08
PASS
pasująca śruba mocująca
M 8
L
Długość
63.5 mm
L1
Długość
21.0 mm
L2
Długość
13.5 mm
B
Szerokość
19.0 mm
B1
Szerokość
8.4 mm
B2
Szerokość
13.4 mm
H1
Wysokość
15.9 mm
H2
Wysokość
11.684 +0/-0,013 mm
H3
Wysokość
6.6 mm
S
Odstęp
6.3 mm
S1
Droga mocowania
1.2 mm
G
Wysokość, płytka dociskowa
5.3 mm
SW
Rozwartość klucza
7 mm
AUSF
Otwór podłużny
zamknięty
F
Siła zacisku
8.9 kN
GEW
Ciężar ok.
0.1112 kg
ANZM
Moment dokręcania
28 max. Nm
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032150
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D

Embedded user actions